10374740
423003500002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 63,225 Ft |
500 - 999 | 59,0766 Ft |
1000 + | 45,6321 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 3.8 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.15 in |
Fej hossza | 1.3 mm |
Fej hossza | 0.051 in |
Menetméret | M2 |
Menethossz | 16.0 mm |
Menethossz | 0.63 in |
Fej típusa | Trapézfejű |
Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
Anyag | Poliamid |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | N FE 25-121 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.