Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M2 25.0 mm Poliamid Natúr

A keresztfejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az N FE 25-121 szabványra.
Essentra cikkszám:

10374764

Gyártói cikkszám:

423004500002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 64,1012 Ft
500 - 999 59,9255 Ft
1000 + 46,2619 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

16.025 Ft

250 x 64,1012 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 3.8 mm
Fej hossza 1.3 mm
Menetméret M2
Menethossz 25.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag Poliamid
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk N FE 25-121
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot