10374856
423009500002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 46,2071 Ft |
500 - 999 | 43,2225 Ft |
1000 + | 33,365 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 5.6 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.22 in |
Fej hossza | 2.4 mm |
Fej hossza | 0.094 in |
Menetméret | M3 |
Menethossz | 4.0 mm |
Menethossz | 0.157 in |
Fej típusa | Trapézfejű |
Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
Anyag | Poliamid |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | N FE 25-121 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.