Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M5 40.0 mm Poliamid Natúr

A keresztfejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az N FE 25-121 szabványra.
Essentra cikkszám:

10375129

Gyártói cikkszám:

423023000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 83,8711 Ft
500 - 999 78,4357 Ft
1000 + 60,569 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

20.968 Ft

250 x 83,8711 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.5 mm
Fej hossza 3.7 mm
Menetméret M5
Menethossz 40.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag Poliamid
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk N FE 25-121
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot