Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M2 12.0 mm PA Natúr

Ez a hornyolt csavar nyílással natúr poliamidból készült, teljesen menetes, és számos iparágban és alkalmazásban használható. Az alkatrészek az ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 szabványokra csak iránymutatásként vonatkoznak.
Essentra cikkszám:

10294734

Gyártói cikkszám:

50M020040N012

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 15,7456 Ft
5000 - 19999 14,1695 Ft
20000 + 12,7544 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.746 Ft

1000 x 15,7456 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M2
Osztókör átmérője 0.4 mm
Menethossz 12.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag PA
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot