10396728
50M020040N025
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 16,1406 Ft |
5000 - 19999 | 14,5261 Ft |
20000 + | 13,0727 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M2 |
---|---|
Osztókör átmérője | 0.4 mm |
Osztókör átmérője | 0.016 in |
Menethossz | 25.0 mm |
Menethossz | 0.984 in |
Fej típusa | Trapézfejű |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Anyag | PA |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | DIN 85, ISO 1580NF E 25-128 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.