10295489
50M025045N010
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 15,5999 Ft |
5000 - 19999 | 14,0391 Ft |
20000 + | 12,6356 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 4.5 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.177 in |
Fej hossza | 1.6 mm |
Fej hossza | 0.063 in |
Menetméret | M2.5 |
Osztókör átmérője | 0.5 mm |
Osztókör átmérője | 0.02 in |
Menethossz | 10.0 mm |
Menethossz | 0.394 in |
Fej típusa | Trapézfejű |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Anyag | PA |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | DIN 85, ISO 1580NF E 25-128 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.