Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M3 40.0 mm PA Natúr

A hornyolt fejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 szabványokra.
Essentra cikkszám:

10296189

Gyártói cikkszám:

50M030050N042

800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 23,8676 Ft
2500 - 9999 21,4824 Ft
10000 + 19,3349 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.934 Ft

500 x 23,8676 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 5.5 mm
Fej hossza 2.0 mm
Menetméret M3
Osztókör átmérője 0.5 mm
Menethossz 40.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 85, ISO 1580NF E 25-128

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot