Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M8 30.0 mm PA Natúr

Ez a kereszthornyos csavar natúr poliamidból készült, teljesen menetes, és számos iparágban és alkalmazásban használható. Az alkatrészek az N FE 25-121 szabványra csak iránymutatásként hivatkoznak.
Essentra cikkszám:

10400012

Gyártói cikkszám:

50M080125P030

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 87,8203 Ft
2500 - 9999 79,0387 Ft
10000 + 71,1352 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

43.910 Ft

500 x 87,8203 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Osztókör átmérője 1.3 mm
Menethossz 30.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot