Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M10 25.0 mm PA Natúr

A hornyolt fejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 szabványokra.
Essentra cikkszám:

10400272

Gyártói cikkszám:

50M100150N025

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 98,9795 Ft
2500 - 9999 89,082 Ft
10000 + 80,1738 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

49.490 Ft

500 x 98,9795 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Osztókör átmérője 1.5 mm
Menethossz 25.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot