Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M10 35.0 mm PA Natúr

A keresztfejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az N FE 25-121 szabványra.
Essentra cikkszám:

10400364

Gyártói cikkszám:

50M100150P035

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 107,0671 Ft
2500 - 9999 96,3604 Ft
10000 + 86,7274 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

53.534 Ft

500 x 107,0671 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Osztókör átmérője 1.5 mm
Menethossz 35.0 mm
Fej típusa Trapézfejű
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag PA
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot