10162170
NMS-408
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 47,1772 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 7.4 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.291 in |
Fej hossza | 2.8 mm |
Fej hossza | 0.11 in |
Menetméret | M4 |
Osztókör átmérője | 0.7 mm |
Osztókör átmérője | 0.028 in |
Menethossz | 8.0 mm |
Menethossz | 0.315 in |
Fej típusa | Trapézfejű |
Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
Anyag | Poliamid |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Specifikációk | UL94 V-2 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.