Menü Keresés

Gépipari csavarok – négyszögletes

Raktáron

A szögletes fejű csavarok olyan helyeken használhatók, ahol a kerek fejű csavarok alakjuk vagy méretük miatt nem alkalmasak

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Osztókör átmérője Menetméret Menethossz Megveszem
31,2802 Ft - 31,2802 Ft 100 Raktáron
1.0 mm
M6
50.0 mm
30,6346 Ft - 30,6346 Ft 650 Raktáron
1.0 mm
M6
40.0 mm
48,1341 Ft - 48,1341 Ft 625 Raktáron
1.0 mm
M6
80.0 mm
39,0686 Ft - 39,0686 Ft 500 Raktáron
1.25 mm
M8
50.0 mm
34,7884 Ft - 34,7884 Ft 15500 Raktáron
1.0 mm
M6
60.0 mm
Csavar Hajtás nélküli M6 50.0 mm PA Natúr

10066126

Ártartomány
31 Ft - 31 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejszélesség
    10.0 mm
  • Fejhossz
    10.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Menetméret
    M6
Csavar Hornyolt hajtás M6 40.0 mm PA Natúr

10066119

Ártartomány
30 Ft - 30 Ft

Készletszintek
650 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejszélesség
    10.0 mm
  • Fejhossz
    10.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Menetméret
    M6
Csavar Hajtás nélküli M6 80.0 mm PA Natúr

10066140

Ártartomány
48 Ft - 48 Ft

Készletszintek
625 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejszélesség
    10.0 mm
  • Fejhossz
    10.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    80.0 mm
  • Menetméret
    M6
Csavar Hajtás nélküli M8 50.0 mm PA Natúr

10066157

Ártartomány
39 Ft - 39 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejszélesség
    10.0 mm
  • Fejhossz
    10.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Menetméret
    M8
Csavar Hajtás nélküli M6 60.0 mm PA Natúr

10066133

Ártartomány
34 Ft - 34 Ft

Készletszintek
15500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejszélesség
    10.0 mm
  • Fejhossz
    10.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    60.0 mm
  • Menetméret
    M6