Menü Keresés

Csavar Hajtás nélküli M6 50.0 mm PA Natúr

Ezt a négyzet alakú gépcsavart két vagy több alkatrész szilárd összekapcsolására tervezték. A négyzet alakú fejforma javítja a fogást és a nyomatékátvitelt, így tökéletes a nagyobb meghúzási nyomást igénylő alkalmazásokhoz. Könnyű és ellenáll a korróziónak. Natúr PA-ból és UL94 V-2 minősítéssel.
Essentra cikkszám:

10066126

Gyártói cikkszám:

0900540000VR

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 30,5172 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.259 Ft

500 x 30,5172 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejszélesség 10.0 mm
Fejhossz 10.0 mm
Fej hossza 3.0 mm
Menethossz 50.0 mm
Menetméret M6
Osztókör átmérője 1.0 mm
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Natúr
Price per piece incl VAT 0.4429 GBP
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6.6
Meghajtás típusa Hajtás nélküli
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot