Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 20.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10051221

Gyártói cikkszám:

0100330000VR

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 22,1109 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

22.111 Ft

1000 x 22,1109 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 2.7 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Specifikációk DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963
Specifikációk ISO 2009
Specifikációk NF E 25-123

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot