Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 30.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10051580

Gyártói cikkszám:

0100500300VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 91,4421 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.144 Ft

100 x 91,4421 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Specifikációk DIN 963
Specifikációk ISO 2009
Specifikációk NF E 25-123

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot