Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M8x1.25 mm 16.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10051702

Gyártói cikkszám:

0100680001VR

60 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 4999 124,7797 Ft
5000 + 100,533 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.478 Ft

100 x 124,7797 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 4.7 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M8
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Specifikációk DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963
Specifikációk ISO 2009
Specifikációk NF E 25-123

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot