Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M8 50.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10051825

Gyártói cikkszám:

0100740001VR

4900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 197,5063 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.751 Ft

100 x 197,5063 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 4.7 mm
Menethossz 50.0 mm
Menetméret M8
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Specifikációk DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963
Specifikációk ISO 2009
Specifikációk NF E 25-123

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot