Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M10x1.5 mm 40.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10051856

Gyártói cikkszám:

0100770300VR

27 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 183,9934 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

18.399 Ft

100 x 183,9934 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 5.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M10
Szín Natúr
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Specifikációk DIN 963
Specifikációk ISO 2009
Specifikációk NF E 25-123

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot