Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M3 16.0 mm PA Natúr

A csavar hornyolt ovális fejjel rendelkezik, egyesítve a domború és a süllyesztett fejű kötőelemek legfontosabb jellemzőit. Natúr színű poliamidból készül, és számos alkalmazásban és iparágban használják.
Essentra cikkszám:

10052020

Gyártói cikkszám:

0110120000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 28,6689 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

28.669 Ft

1000 x 28,6689 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 2.4 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M3
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Emelt-süllyesztett fej
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot