Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4 16.0 mm PA Natúr

A csavar hornyolt ovális fejjel rendelkezik, egyesítve a domború és a süllyesztett fejű kötőelemek legfontosabb jellemzőit. Natúr színű poliamidból készül, és számos alkalmazásban és iparágban használják.
Essentra cikkszám:

10052082

Gyártói cikkszám:

0110210000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 29,2713 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

29.271 Ft

1000 x 29,2713 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 3.7 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Emelt-süllyesztett fej
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot