Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M2 8.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10329825

Gyártói cikkszám:

080010800002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 59,4326 Ft
500 - 999 55,5991 Ft
1000 + 42,9076 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

14.858 Ft

250 x 59,4326 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 1.2 mm
Menethossz 8.0 mm
Menetméret M2
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot