Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M3 20.0 mm Lágyacél Fehér

Ez a hornyolt besüllyesztett csavar horganyzott acélból készül. A DIN 963-ra és ISO 2009-re hivatkozik.
Essentra cikkszám:

10183014

Gyártói cikkszám:

080032040952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 19,5096 Ft
1000 + 13,9921 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

9.755 Ft

500 x 19,5096 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 1.6 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M3
Szín Fehér
Befejezés Galvanizált
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 7318190090
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot