Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M3 25.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10330050

Gyártói cikkszám:

080032500002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 50,1638 Ft
500 - 999 44,1261 Ft
1000 + 31,6398 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.541 Ft

250 x 50,1638 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 1.6 mm
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M3
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot