Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4 10.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10330098

Gyártói cikkszám:

080041000002

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 52,9567 Ft
1000 + 37,9651 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

26.478 Ft

500 x 52,9567 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 2.2 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot