Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4 12.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10330111

Gyártói cikkszám:

080041200002

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 50,0405 Ft
1000 + 38,6497 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

25.020 Ft

500 x 50,0405 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 2.2 mm
Menethossz 12.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot