Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4 20.0 mm Poliamid Fekete

Essentra cikkszám:

10330166

Gyártói cikkszám:

080042059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 53,7646 Ft
500 - 999 47,3298 Ft
1000 + 33,9126 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

13.441 Ft

250 x 53,7646 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 2.7 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M4
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot