Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4 35.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10330203

Gyártói cikkszám:

080043500002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 55,5991 Ft
500 - 999 51,971 Ft
1000 + 40,1556 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

13.900 Ft

250 x 55,5991 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 2.2 mm
Menethossz 35.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot