Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 8.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10330234

Gyártói cikkszám:

080050800002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 84,7199 Ft
500 - 999 60,0761 Ft
1000 + 46,3987 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.472 Ft

100 x 84,7199 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 2.5 mm
Menethossz 8.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot