Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 12.0 mm Lágyacél Fehér

Ez a hornyolt besüllyesztett csavar horganyzott acélból készül. A DIN 963-ra és ISO 2009-re hivatkozik.
Essentra cikkszám:

10183090

Gyártói cikkszám:

080051240952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 34,1453 Ft
500 - 999 30,0654 Ft
1000 + 21,5496 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

8.536 Ft

250 x 34,1453 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 2.5 mm
Menethossz 12.0 mm
Menetméret M5
Szín Fehér
Befejezés Galvanizált
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 7318190090
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot