Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 16.0 mm Lágyacél Fehér

Essentra cikkszám:

10646045

Gyártói cikkszám:

080051640952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 22,4999 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

5.625 Ft

250 x 22,4999 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 2.5 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M5
Szín Fehér
Befejezés Galvanizált
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Standard fej
Specifikációk DIN 963, ISO 2009
Vámtarifaszám 7318190090
Specifikációk DIN 963
Specifikációk ISO 2009

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot