Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 25.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10330319

Gyártói cikkszám:

080052500002

2500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 94,6322 Ft
500 - 999 67,1543 Ft
1000 + 51,8478 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.463 Ft

100 x 94,6322 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 2.7 mm
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot