Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 16.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10330425

Gyártói cikkszám:

080061600002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 87,9647 Ft
500 - 999 62,4447 Ft
1000 + 48,206 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.796 Ft

100 x 87,9647 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot