Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 20.0 mm Poliamid Fekete

Essentra cikkszám:

10330456

Gyártói cikkszám:

080062059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 110,103 Ft
500 - 999 78,1482 Ft
1000 + 60,3226 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.010 Ft

100 x 110,103 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M6
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot