Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M8 20.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10330555

Gyártói cikkszám:

080082000002

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 335,3885 Ft
250 - 999 131,1735 Ft
1000 + 98,2603 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

8.385 Ft

25 x 335,3885 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 4.7 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot