Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M8 50.0 mm Poliamid Fekete

Essentra cikkszám:

10330623

Gyártói cikkszám:

080085059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 551,2135 Ft
250 - 999 215,4689 Ft
1000 + 161,3758 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

13.780 Ft

25 x 551,2135 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 4.7 mm
Menethossz 50.0 mm
Menetméret M8
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot