Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M10 30.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10330654

Gyártói cikkszám:

080103000002

13 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 702,5675 Ft
250 - 999 308,7184 Ft
1000 + 240,2496 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

17.564 Ft

25 x 702,5675 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 5.0 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M10
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot