Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M10 50.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10330685

Gyártói cikkszám:

080105000002

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 814,6557 Ft
250 - 999 357,9102 Ft
1000 + 278,5297 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

20.366 Ft

25 x 814,6557 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 5.0 mm
Menethossz 50.0 mm
Menetméret M10
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot