Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M10 55.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10330692

Gyártói cikkszám:

080106000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 786,5755 Ft
250 - 999 345,6841 Ft
1000 + 269,0144 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

19.664 Ft

25 x 786,5755 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 5.0 mm
Menethossz 55.0 mm
Menetméret M10
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot