Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M3 Reny Natúr

Standard gépipari csavar süllyesztett fejjel, kereszthoronnyal. UL besorolású műanyagból készült.
Essentra cikkszám:

10342480

Gyártói cikkszám:

1440018

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 185,6763 Ft
500 - 999 175,3667 Ft
1000 + 165,0441 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

18.568 Ft

100 x 185,6763 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M3
Szín Natúr
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Specifikációk UL94 HB

A 1440018sz. terméket helyettesíti:

Fekete Reny Keresztfejű Besüllyesztett fejű Gépipari csavar - Menetméret M3; Menethossz 5.0 mm | 0.197 in; Fejátmérő 6.0 mm | 0.236 in;
Essentra cikkszám: 10587676
Gyártói cikkszám: 1440051

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot