Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M3 Reny Natúr

Standard gépipari csavar süllyesztett fejjel, kereszthoronnyal. UL besorolású műanyagból készült.
Essentra cikkszám:

10342503

Gyártói cikkszám:

1440020

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 191,7064 Ft
500 - 999 181,0596 Ft
1000 + 170,4129 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.171 Ft

100 x 191,7064 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M3
Szín Natúr
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Specifikációk UL94 HB

A 1440020sz. terméket helyettesíti:

Csavar Csillaghajtás M3 Reny Fekete
Essentra cikkszám: 10587690
Gyártói cikkszám: 1440053

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot