Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M4 Reny Natúr

Standard gépipari csavar süllyesztett fejjel, kereszthoronnyal. UL besorolású műanyagból készült.
Essentra cikkszám:

10342619

Gyártói cikkszám:

1440031

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 463,5554 Ft
500 - 999 437,8008 Ft
1000 + 412,0463 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

46.356 Ft

100 x 463,5554 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Szín Natúr
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Specifikációk UL94 HB

A 1440031sz. terméket helyettesíti:

Fekete Reny Keresztfejű Besüllyesztett fejű Gépipari csavar - Menetméret M4; Menethossz 20.0 mm | 0.787 in; Fejátmérő 8.0 mm | 0.315 in;
Essentra cikkszám: 10587805
Gyártói cikkszám: 1440064

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot