Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M6 Reny Natúr

Standard gépipari csavar süllyesztett fejjel, kereszthoronnyal. UL besorolású műanyagból készült.
Essentra cikkszám:

10342701

Gyártói cikkszám:

1440040

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 844,1283 Ft
250 - 499 797,2358 Ft
500 + 750,3435 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

42.206 Ft

50 x 844,1283 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szín Natúr
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Specifikációk UL94 HB

A 1440040sz. terméket helyettesíti:

Fekete Reny Keresztfejű Besüllyesztett fejű Gépipari csavar - Menetméret M6; Menethossz 15.0 mm | 0.591 in; Fejátmérő 12.0 mm | 0.472 in;
Essentra cikkszám: 10587898
Gyártói cikkszám: 1440073

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot