Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M6 Reny Natúr

Standard gépipari csavar süllyesztett fejjel, kereszthoronnyal. UL besorolású műanyagból készült.
Essentra cikkszám:

10342732

Gyártói cikkszám:

1440043

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 1.206,5849 Ft
125 - 249 1.139,553 Ft
250 + 1.072,5213 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

30.165 Ft

25 x 1.206,5849 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szín Natúr
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Specifikációk UL94 HB

A 1440043sz. terméket helyettesíti:

Fekete Reny Keresztfejű Besüllyesztett fejű Gépipari csavar - Menetméret M6; Menethossz 30.0 mm | 1.181 in; Fejátmérő 12.0 mm | 0.472 in;
Essentra cikkszám: 10587928
Gyártói cikkszám: 1440076

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot