Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M3 PPS Bézs

Standard gépipari csavar süllyesztett fejjel, kereszthoronnyal. UL besorolású műanyagból készült.
Essentra cikkszám:

10343128

Gyártói cikkszám:

1440082

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 970,0349 Ft
125 - 249 916,1527 Ft
250 + 862,2576 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

24.251 Ft

25 x 970,0349 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M3
Szín Bézs
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Süllyesztett fejű
Specifikációk UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot