Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M3 PEEK Barna

Essentra cikkszám:

10219928

Gyártói cikkszám:

181031070409

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 498,4894 Ft
250 - 999 265,7697 Ft
1000 + 227,1474 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

12.462 Ft

25 x 498,4894 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M3
Szín Barna
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Specifikációk UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot