Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M4 PEEK Barna

A hengeres fejű csavar kereszthornyos fejjel nagy fejmagassággal rendelkezik a fejátmérőhöz képest, így hasznos lehet mélyebb furatú alkalmazásoknál. Natúr poliamidból készülnek.
Essentra cikkszám:

10220016

Gyártói cikkszám:

181041670409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 865,5999 Ft
250 - 999 517,9032 Ft
1000 + 454,2948 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

21.640 Ft

25 x 865,5999 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Szín Barna
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Specifikációk UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot