Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M4 PEEK Barna

Essentra cikkszám:

10220023

Gyártói cikkszám:

181042070409

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 951,8807 Ft
250 - 999 569,6826 Ft
1000 + 499,7353 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

23.797 Ft

25 x 951,8807 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Szín Barna
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Specifikációk UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot