Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M5 PEEK Barna

Essentra cikkszám:

10220085

Gyártói cikkszám:

181052070409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.641,4691 Ft
50 - 999 1.063,5308 Ft
1000 + 802,594 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.415 Ft

10 x 1.641,4691 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Szín Barna
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Specifikációk UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot