Menü Keresés

Screw Crossed Drive M5 PEEK Tan

Essentra cikkszám:

10220092

Gyártói cikkszám:

181052570409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.658,5555 Ft
50 + 1.334,5031 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.586 Ft

10 x 1.658,5555 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Szín Barna
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Specifikációk UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot